2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria REP2000

"DVA v JEDNOM"

  • Kompaktná kombinácia rotačnej a uchopovacej jednotky
    Uchopovanie a otáčanie v jednom module umožňuje optimalizovať využitie inštalačného priestoru a vďaka krytiu IP54 je rotačné chápadlo vhodné aj do najnáročnejších prevádzkových podmienok.
  • Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
    Zabraňuje stratám obrobkov, a tým zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť procesu. Integrované núdzové odblokovanie umožňuje otvoriť chápadlo, keď je bez napätia, a bezpečne odobrať obrobok v prípade núdze.
  • Ovládanie cez IO-Link a Modbus RTU
    Umožňuje flexibilne prispôsobiť zdvih čeľustí chápadla podľa obrobku a nastaviť uhol nábehu nekonečne rotujúcej jednotky podľa aplikácie.
Značilnosti serije
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • IP54
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • IO-Link
  • Polohovanie voľné
  • Uhol výkyvu nastavovací
  • Modbus RTU
  1. Chápadlo
    Čeľuste chápadla sa dajú polohovať. Na obrázku je znázornený variant -43 s krytím IP54
  2. Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
    samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu
  3. Núdzové odblokovanie
    Pomocou imbusového kľúča
  4. Ložiská
    Zapuzdrené guľôčkové ložiská s krytím IP54
  5. Otočný modul
    Možnosť nekonečného otáčania a polohovania
  6. Integrované ovládanie
    Kompaktné, v rozvádzači nie je potrebné miesto
  7. Riešenie s jedným káblom
    Napája chápadlo a rotačný modul
  8. Ovládanie
    Ovládanie cez IO-Link a Modbus RTU
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
  • Obrábacie stroje
Výhoda
  • Väčšia ochrana proti korózii
  • Vhodný materiál, napr. PET, PEAK alebo ušľachtilá oceľ, podľa požiadaviek
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti