Riešenie automatizácie so ZiMo a REP2000
Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika

2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria REP2000

- Kompaktná kombinácia rotačnej a uchopovacej jednotky
- Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
- Ovládanie cez IO-Link

- Kompaktná kombinácia rotačnej a uchopovacej jednotky
- Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
- Ovládanie cez IO-Link
Náš ZiMo - vybavený cobotom FANUC Europe CRX - spája najmodernejšiu robotiku s praktickou flexibilitou a posúva vašu automatizáciu na vyššiu úroveň. Či už ide o montáž, aplikácie pick-and-place alebo nakladanie strojov, naša robotická bunka ZiMo ponúka mobilnú flexibilitu, rýchle uvedenie do prevádzky a vysokú užívateľskú prívetivosť - bez ohľadu na odvetvie. Náš 2-čeľusťový paralelný rotačný chápač zo série REP2000 kombinuje uchopovanie a rotáciu v jednom kompaktnom module, čím stanovuje nové štandardy z hľadiska efektívnosti a úspory miesta. Nekonečne rotujúci systém presvedčí 5 miliónmi bezúdržbových cyklov, umožňuje optimálne využitie dostupného inštalačného priestoru a ponúka maximálnu funkčnosť v robustnom prevedení.
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- Mechanická samozvernosť