Pružné uchopenie balíkov sušienok
Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Bridge Communication Module
Séria BCM

- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link

- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67
Spoločnosť ROTZINGER PharmaPack GmbH potrebovala uchopovací systém pre viacnosičový systém na manipuláciu s jednotlivými baleniami sušienok, ktorý by spĺňal požiadavky lineárnych pohonov. S cieľom optimalizovať výrobný proces a prekonať obvyklé problémy s kabelážou sa spoločnosť rozhodla pre bezdrôtový uchopovací systém od skupiny Zimmer. Tento systém pozostáva z 32 uchopovačov radu GEP2000 a umožňuje bezdrôtovú komunikáciu v reálnom čase medzi uchopovačom a riadiacou jednotkou PLC pomocou bezdrôtovej technológie IO-Link. Použitie chápadiel GEP2010 sa v závode mimoriadne osvedčilo vďaka ich schopnosti využívať IO-Link, kompaktnému dizajnu a životnosti až 10 miliónov bezúdržbových cyklov. Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete v prípadovej štúdii: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung.
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Integrovaná registrácia
Mechanická samozvernosť
Polohovateľný
IO-Link