Odkaz na komponent
Uchytenie a obrábanie ohýbaných drôtených dielov
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Kov
Task & Solution
- Automatizácia linky na výrobu ohýbaných dielov
- Šesťosový robot Kawasaki RS010L vyberá rôzne uchopovače z uchopovacej stanice
- Systém výmeny nástrojov s WWR63F umožňuje automatickú výmenu uchopovacích nástrojov a manipuláciu s väčšími obrobkami
- Použité chápadlo GPP5000IL s detekciou polohy a technológiou IO-Link na prenos nameraných údajov, ako sú údaje o stave alebo polohe atď.
- Kompenzácia osi AR63P zabezpečuje, aby sa ohnutý diel počas rezania neohýbal
- Automatizácia vedie k zvýšeniu kvality a presnosti výroby a k zníženiu počtu monotónnych pracovných krokov
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000IL
pneumaticky inteligentný
Zdvih na čeľusť
3 mm - 25 mm
uchopovacia sila
330 N - 9130 N
Dĺžka čeľuste chápadla
85 mm - 310 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
IP krytie
IP64
Hmotnosť
0.45 kg - 11 kg

Vyrovnávanie osí
Séria ARP
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Konštrukčná výška
21.5 mm - 28 mm
Odchýlka vodorovne +/-
2 / 1 mm/°
Odchýlka vertikálne +/-
2 / 1 mm/°
Hmotnosť
0.14 kg - 5.8 kg