LSX40-200

Lineárne suporty
Séria LSX

  • Presné profilové vedenie s dvoma koľajničkami
    Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť
  • Tlmená koncová poloha
    Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
Zdvih200 [mm]
Tlaková sila750 [N]
Ťažná sila max.680 [N]
Odporúčaná manipulačná hmotnosť40 [kg]
Priemer piestu40 [mm]
Veľkosť vodiacej lišty30 [mm]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus235 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť6.4 [kg]
Výkyvné škrtiace spätné ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priemyselné tlmiče PowerStop
Priemyselné tlmiče PowerStop
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
    2-násobné lineárne vedenie pre zachytenie síl a momentov
  2. patentovaný hydraulický tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh k dispozícii ako príslušenstvo
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  4. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  5. prípojná drážka pre senzor magnetického poľa
    integrovaná registrácia polohy
  6. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  7. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  8. prípojná príruba
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G a AP...V