GS65-B

外O型圈装配抓手
GS 系列
- 经证实的技术
经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。 - 可调节O型圈拉伸行程
防止O型圈过度拉伸,保证统一的产品质量 - 磁性传感器技术
终端位置检测使您有更短循环周期, 并且可结合在控制系统中
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
IP30
磁场传感器
接近传感器
技术数据
| 单边张开最大可调节行程 | 6 [mm] |
| 推出行程 | 5 [mm] |
| 建议O型圈最小直径 | 4 [mm] |
| 建议O型圈最大直径 | 60 [mm] |
| 单边张开最小可调节行程 | 3 [mm] |
| 张开力 | 300 [N] |
| 手指数量 | 6 [编号] |
| 闭合时间 | 0.05 [s] |
| 张开时间 | 0.05 [s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
| 操作气压 | 4 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP30 |
| B10d值 | 5000000 |
| 重量 | 0.53 [kg] |
产品结构图

- 推环指
卸掉O型圈 - 行程调节
调节张开行程 - 能源供应
可从多个面供气 - 驱动
两个单动气缸 - 力的转化
通过锥形销实现 - 安装和定位
轴向, 在抓手底部 - 检测槽
用于放置安装磁性传感器 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
独立手指安装