机器人应用
机器人和协作机器人应用领域纷繁多样,在过程自动化中发挥着至关重要的作用。在工业领域,各种各样的机械设备和机器人承担起了单调、重复的体力劳动,或者甚至是危险的工作。很难想象,如果没有机器人应用,现如今汽车、制药或食品行业中的生产过程,会是怎样一番景象。很早以前,机器人就能独立负责多阶段工作流程,而且还能与人类协同工作。这不仅能提高工作环境的安全性,例如处理危险物质,而且经济效益颇高。尤其是在大批量生产中,大量项目表明,成本节约潜力巨大。
现代化设备的性能范围越来越广,面临的需求也在不断提高。要处理的任务愈发复杂,比如费时的装配作业、运输重物或监控生产过程。而且硬件和软件也在不断优化。采用创新软件,调试和控制操作易如反掌。此外,协作机器人和机器人的应用领域也在不断拓展,无论是小批量生产,还是标准化的大规模生产,机器人忙碌的身影随处可见。
示例 2:协作工件装配
在该应用中,协作机器人与末端执行器搭配使用,显著提高了生产效率。采用直观的软件,无需具备特定的编程知识。因此,调试便捷,适配快速。