LBHS2505AS2
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 25 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 130 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.88 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"