LBHS2512ES2
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..SC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 130 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.87 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"