LBHS5505AS2A

Klemmelement
Serie LBHS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Eigenspannung
  • das Kraftpaket
    bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1622 (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1623 (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1651 (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1653 (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1621 (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR16.. (Kugel)55R1624 (SLH)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft11500 [N]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung2872
Betriebsdruck max.130.0 [bar]
Betriebsdruck min.120 [bar]
Abstreiferja
Gewicht7.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Gehäuse - Funktionsbauteil
    Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise
  3. Erodierkontur
    dient zum öffnen des Elements unter Druck
  4. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  5. Dichtplatten
    zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung
  6. Abstreifer
    optional mit Artikelendung "A"