LBHS6514GS2A
Klemmelement
Serie LBHS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Eigenspannung - das Kraftpaket
bis zu 0,5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall - Größtmögliche Flexibilität
Zusätzlicher Hydraulikanschluss von oben
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 65 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 15000 [N] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 2912 |
Betriebsdruck max. | 130.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 120 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 14 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Gehäuse - Funktionsbauteil
Erzeugung der Klemmkraft über Materialspannung schmale und niedrige Bauweise - Erodierkontur
dient zum öffnen des Elements unter Druck - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Dichtplatten
zum beidseitigen Anschluß der Hydraulikleitung - Abstreifer
optional mit Artikelendung "A"