Serie DAL
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD1700
"La pinza estanca"
- Adecuada para el uso en las condiciones más adversas
La guía cuadrada estanca le garantiza la seguridad del proceso también en las condiciones más adversas - Elevada absorción de momentos
La guía cuadrada le aporta a su aplicación la máxima robustez - Variedad de versiones
Con protección contra corrosión, resistencia térmica o idoneidad para un uso flexible
Tamaño constructivo: GD1704 | |
Referencia | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1706 | |
Referencia | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1708 | |
Referencia | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1710 | |
Referencia | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1712 | |
Referencia | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1716 | |
Referencia | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Tamaño constructivo: GD1720 | |
Referencia | |
GD1720N-B |
- guía cuadrada estanca y precisa para entornos sucios
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía opcionalmente en las versiones C y O - Imán permanente
hasta tamaño GD1708-B integrado en el cilindro como pieza para dar señal a los detectores magnéticos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
Serie
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED1300
"La pinza robusta"
- Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Detección de la posición integrada
Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza - El accionamiento más sencillo
El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC acumulador de energía - Guía
guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 y cable para el control de señales (utilizar solo cables sin diodo) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED1500
"La pinza estanca"
- IP64
La guía a rodillos estanca le garantiza la seguridad del proceso también en las condiciones más adversas - Detección de la posición integrada
Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza - El accionamiento más sencillo
El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC acumulador de energía - Guía
guía a rodillos estanca para ambientes adversos - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 y cable para el control de señales (utilizar solo cables sin diodo) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000
"La compacta y potente"
- Potencia un 60 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
La optimización del peso y de la fuerza reduce los costes de la aplicación, puesto que es posible elegir una pinza de menor tamaño - Servoaccionamiento
Son libremente programables la posición, la velocidad y la fuerza de agarre, lo que, combinado con una autorretención mecánica, garantiza la mayor funcionalidad - Multibus
Sea flexible: CANopen, DeviceNet o PROFIBUS, usted decide lo que mejor va con su sistema
- Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
motor DC con encoder - Engranaje de cremallera con piñón
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
conector estandarizado
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL
"La más potente"
- 5 mill. de ciclos sin mantenimiento
- Consulta integrada mediante IO-Link
- Servoaccionamiento con controlador integrado
La tecnología de transmisiones sin escobillas y la regulación de la posición, de la velocidad o de la fuerza garantizan la máxima funcionalidad - IO-Link a bordo
El accionamiento seguro para el futuro apto para Hotplug le ofrece además de la solución de cable único no apantallado múltiples perfiles de deslizamiento para una fácil implementación en su control - Suaves y potentes
La versión de fuerza -03 para la manipulación de piezas de trabajo pesadas con autorretención mecánica y la versión -31 para el agarre suave de piezas sensibles
Tamaño constructivo: GEH6060IL | |
Referencia | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Tamaño constructivo: GEH6140IL | |
Referencia | |
GEH6140IL-03-A | |
Tamaño constructivo: GEH6180IL | |
Referencia | |
GEH6180IL-03-A |
- Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Servomotor DC sin escobillas - Engranaje de cremallera con piñón
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica (solo versión -03) - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
conector estandarizado
Pinzas de agujas
Serie GEN9100
- Plug and play
Reduzca al mínimo los gastos de montaje y programación con el control integrado y la detección de dos posiciones - Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
Solo debe aplicar corriente brevemente en el ascenso y descenso de las agujas, durante el transporte de la pieza no se necesita energía - Ajuste de recorrido de forma continua
En una escala se muestra el recorrido de la aguja, que puede adaptar a su aplicación de forma continua
Tamaño constructivo: GEN9102 | |
Referencia | |
---|---|
GEN9102 |
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms - Detección de la posición
Detector Hall integrado 2 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED Agujas bajadas, agujas subidas - Ajuste del recorrido
ajustable de forma contínua Legible mediante escala - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo
Pinzas paralelas
Serie GEP1400
"La pinza robusta"
- Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - Detección de la posición integrada
Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza - El accionamiento más sencillo
El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Guía
guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)
Pinzas paralelas
Serie GEP1600
"La pinza estanca"
- IP64
La guía a rodillos estanca le garantiza la seguridad del proceso también en las condiciones más adversas - Detección de la posición integrada
Por la corriente del motor su control puede detectar con toda seguridad el estado de la pinza - El accionamiento más sencillo
El control incluido en el suministro de la pinza se actúa fácilmente a través del positivo y negativo, regulando de forma opcional la fuerza de agarre a través de un potenciómetro
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Guía
guía a rodillos estanca para ambientes adversos - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
"Pinza eléctrica compacta"
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio de construcción y la carga portante de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita! - El accionamiento más sencillo
Usted elige si acciona la pinza como una válvula mediante puertos de E/S o prefiere la versión con IO-Link. Pero una cosa tienen en común: ambas versiones pueden integrarse fácilmente en cuanto a su control. - Posicionamiento mediante IO-Link
Permite posicionar las mordazas de las variantes IL-03 e IL-43. De este modo, la carrera puede adaptarse de forma flexible a la pieza, lo que ahorra tiempo en el proceso y evita las interferencias en los contornos.
Tamaño constructivo: GEP2006 | |
Referencia | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Tamaño constructivo: GEP2010 | |
Referencia | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Tamaño constructivo: GEP2013 | |
Referencia | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Tamaño constructivo: GEP2016 | |
Referencia | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Accionamiento
mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Motor sin escobillas DC
Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Detección de la posición
imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
Pinzas paralelas
Serie GEP9000
"La pinza rápida"
- Plug and play
- 250 ciclos por minuto
- Uso continuo sin fallos
Tamaño constructivo: GEP9002 | |
Referencia | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Tamaño constructivo: GEP9004 | |
Referencia | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil consumo de corriente solo durante el impulso de apertura y cierre (impulso < 25ms) - Detección de la posición
Detector Hall integrado 3 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED pinza abierta, pinza cerrada y presencia de pieza - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
autoretención mecánica en la posición final - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
de aluminio de alta resistencia, con anodizado duro casquillos de centraje desmontables un posicionamiento rápido y económico de los dedos
Pinzas - aplicaciones especiales
Serie GFP
Tamaño constructivo: GFP2012 | |
Referencia | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
Pinzas angulares
Serie GG1000
"La pinza fuerte"
- Fuerza de agarre elevada
La elevada fuerza de agarre le permite manipular con seguridad las piezas más pesadas - Elevada absorción de momentos
El gran engranaje angular le aporta a su aplicación la máxima robustez - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
- Activador de detección y soporte de detector
para la detección de la posición - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos - Imán permanente
pieza para dar señal a los detectores magnéticos - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
Pinzas radiales
Serie GG4000
- alojamiento para detector inductivo
Tamaño constructivo: GG4032 | |
Referencia | |
---|---|
GG4032NC | |
GG4032SC | |
Tamaño constructivo: GG4040 | |
Referencia | |
GG4040NC | |
GG4040SC | |
Tamaño constructivo: GG4049 | |
Referencia | |
GG4049NC | |
GG4049SC | |
Tamaño constructivo: GG4058 | |
Referencia | |
GG4058NC | |
GG4058SC | |
Tamaño constructivo: GG4072 | |
Referencia | |
GG4072NC | |
GG4072SC | |
Tamaño constructivo: GG4084 | |
Referencia | |
GG4084NC | |
GG4084SC |
- Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Casquillos de centraje desmontable
alojamiento de los dedos individuales - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Punto de giro estanco
para aplicaciones con condiciones extremas
Pinzas angulares
Serie GM
Pinzas paralelas
Serie GP
"La histórica"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Tiempos de ciclo muy cortos
Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Tamaño constructivo: GP100 | |
Referencia | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Activadores de detección ajustables
para la detección de la posición - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía a rodillos
absorción de fuerzas y momentos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
Pinzas paralelas
Serie GP100
"La precisión"
- Dedos un 20 % más largos que los productos con los que se ha comparado
Guía de bolas con poco juego, introducida en una carcasa de acero, para una precisión máxima - Fuerza de agarre casi constante con distintas longitudes de los dedos
Permite cubrir con solo una pinza una gran cantidad de variantes - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
- Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía de bolas
guía optimizada a través de deslizamiento de bolas fuerza de agarre muy constante con diferente longitud de los dedos - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados
Pinzas paralelas
Serie GP1800
"La pinza estanca"
- Adecuada para el uso en las condiciones más adversas
La guía cuadrada estanca le garantiza la seguridad del proceso también en las condiciones más adversas - Elevada absorción de momentos
La guía cuadrada solapada le aporta a su aplicación la máxima robustez - Variedad de versiones
Con protección contra corrosión, resistencia térmica o idoneidad para un uso flexible
Tamaño constructivo: GP1803 | |
Referencia | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1804 | |
Referencia | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1806 | |
Referencia | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1808 | |
Referencia | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1810 | |
Referencia | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1812 | |
Referencia | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1816 | |
Referencia | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1820 | |
Referencia | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Tamaño constructivo: GP1830 | |
Referencia | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía cuadrada estanca y precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
cambio rápido y económico de los dedos - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O
Pinzas paralelas
Serie GP400X
"La pinza robusta"
- Un 30 % más de guía que en la serie GP400
Gracias a las mordazas solapadas y amoladas se logra una seguridad de proceso óptima - Un 20 % más de carga de momentos que en la serie GP400
Las guías en T optimizadas para FEM proporcionan la máxima robustez - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Tamaño constructivo: GP403X | |
Referencia | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Tamaño constructivo: GP404X | |
Referencia | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP406X | |
Referencia | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP408X | |
Referencia | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP410X | |
Referencia | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP412X | |
Referencia | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP416X | |
Referencia | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP420X | |
Referencia | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Tamaño constructivo: GP430X | |
Referencia | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - guía solapada
para máxima absorción de fuerzas y momentos - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo (10)
Pinzas paralelas
Serie GPP1000
"Las Económicas"
- Pinzas paralelas con una relación precio-rendimiento imbatible
- Juego de dedos y material de amarre incluidos
- Con autorretención en apertura o cierre mediante de muelle
- Un tamaño, tres carreras de 4, 8 y 16 mm por mordaza
- Fuerza de agarre 100 N
- Vida útil hasta 2 millones de ciclos libres de mantenimiento
Tamaño constructivo: GPP1104 | |
Referencia | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Tamaño constructivo: GPP1108 | |
Referencia | |
GPP1108CO-00-A | |
Tamaño constructivo: GPP1116 | |
Referencia | |
GPP1116CO-00-A |
- Sincronización
a través de piñón y cremallera - Mordazas intermedias
incl. material de fijación incluido en el suministro - Ranura para detectores magnéticos integrada
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Cilindros neumáticos de simple efecto
retorno a través de muelle - Tornillo transportador de mordaza
para modificar el sentido de actuación de la pinza - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Mordazas
para conectar la mordaza intermedia o un dedo individual mediante casquillos de centraje
Pinzas angulares
Serie GZ
"La acreditación"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Dedos mecanizables montados
Mediante el mecanizado de los dedos suministrados puede obtener dedos elaborados de forma individualizada en el menor tiempo - Ajuste de recorrido de forma continua
¡Ajuste el recorrido individualizado, independientemente del dedo existente!
Tamaño constructivo: GZ11-18E | |
Referencia | |
---|---|
GZ11-18E | |
Tamaño constructivo: GZ18-23D | |
Referencia | |
GZ18-23D | |
Tamaño constructivo: GZ25-35D | |
Referencia | |
GZ25-35D | |
Tamaño constructivo: GZ25-35E | |
Referencia | |
GZ25-35E | |
Tamaño constructivo: GZ55-65D | |
Referencia | |
GZ55-65D | |
Tamaño constructivo: GZ8-16D | |
Referencia | |
GZ8-16D | |
Tamaño constructivo: GZ8-16E | |
Referencia | |
GZ8-16E |
- Activadores de detección ajustables
detección directa del movimiento de la mordaza - fijación del soporte de detector
para interruptor de aproximación inductivo - Mordaza de acero (C45K)
para mecanizado posterior individual con posibilidad de templado - Tornillo de regulación
recorrido de apertura ajustable de forma continua inmovilización de una mordaza para el ajuste exacto de la pieza - Accionamiento
accionamiento directo a través de émbolo buzo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (desde GZ18-23D hasta GZ55-65D)
pinza magnética
Serie HEM1000
- Plug and play
Reduzca al mínimo los gastos de montaje con la solución de cable único y con un controlo sencillo a través del positivo y netagivo - Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
Solo debe aplicar corriente brevemente al soltar la pieza, durante el transporte de la pieza no se necesita energía - Sujeción segura en caso de parada de emergencia
En el estado sin corriente, el imán proporciona la fuerza de sujeción completa y evita así la pérdida de la pieza en caso de caída de la tensión
- Fijación y posicionamiento
mediante disco de ajuste y rosca - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Imán adherente
con desconexión eléctrica
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie
- Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
- Con la certificación BG/DGUV
- Posicionamiento flexible de las mordazas mediante servotecnología
- Tecnología de transmisiones sin escobillas
- Autorretención mecánica para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
- Distintos modos de accionamiento como modo de fuerza, modo de posicionamiento, modo de fuerza con preposicionamiento, etc.
- Indicación de estado de 360° mediante banda LED integrada
- Comunicación bidireccional para datos de proceso y servicio (bus de campo abierto)
Tamaño constructivo: HRC-01 | |
Referencia | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Mordazas de giro
Serie SBZ
"La superioridad"
- Amortiguadores con tecnología de ranura helicoidal
La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina - Transmisión de fuerza a través del juego de ruedas dentadas
Las robustas ruedas dentadas ofrecen precisión, fiabilidad y duración y le garantizan un funcionamiento sin dificultades - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Tamaño constructivo: SB100 | |
Referencia | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Tamaño constructivo: SB150 | |
Referencia | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Tamaño constructivo: SB190 | |
Referencia | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Tamaño constructivo: SB50 | |
Referencia | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Tamaño constructivo: SB74 | |
Referencia | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- Eje de salida con doble rodamiento
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Brida de salida
brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150) - Transmisión de fuerza
engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración - Detección de la posición
Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable
Separadores
Serie VEE9200
- 250 ciclos por minuto
Cuando se necesita más rapidez, nada gana a esta unidad: ¡con ello aumenta la producción de piezas y reduce los costes de los componentes! - Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
Solo debe aplicar corriente brevemente en el ascenso y descenso del vástago, en las posiciones finales no se necesita energía - Plug and play
Con el control integrado y la detección de dos posiciones, reducirá al mínimo los gastos de montaje y programación
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms - Detección de la posición
Detector Hall integrado 2 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED - Vástago
Aluminio con recubrimiento duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales
Compensadores de ejes
Serie XYR1000
- Fuerza de ajuste y recorrido ajustables
Por medio de tornillos de regulación puede adaptar perfectamente a su aplicación las características del ajuste en el menor tiempo posible - De construcción plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Posibilidad de fijación centrada y excéntrica
Según los requisitos, puede fijar la posición de ajuste o bloquearla centrada. Una ayuda para optimizar el proceso
- Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético se puede suministrar como accesorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro circulo primitivo según EN ISO 9409-1 altura constructiva mínima - Fuerza de compensación
ajustable a través de tornillo de regulación - Recorrido de ajuste
ajustable de forma contínua (a partir del tamaño 1063) - Émbolo de enclavamiento
de forma céntrica a través de émbolo cónico - Enclavamiento excéntrico
a través de émbolo neumático con disco de fricción - Guía lineal
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Placa de compensación
para la compensación de errores de posición en la dirección XY