GEP9004NO-B

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Pinzas paralelas
Serie GEP9000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en la apertura por muelle O
  • Detección integrada
  • IP40
  • Digital I/O
Carrera por mordaza4 [mm]
Fuerza de agarre en sentido de agarre min.14 [N]
Fuerza de agarre en sentido de agarre max.26 [N]
Número de ciclos en funcionamiento continuo máx.200 [ciclos/min]
Número de ciclos máx.250 [ciclos/min]
Tiempo de ciclo<20 [ms]
Tiempo de impulso al abrir9 [ms]
Tiempo de impulso al cerrar35 [ms]
Precisión de repetición +/-0.1 [mm]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Consumo de corriente por impulsos máx.5 [A]
Longitud de los dedos máx.50 [mm]
Peso por mordaza máx.30 [g]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.57 [kg]
Cable conector recto, cable 10 m - conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 10 m - conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Abastecimiento de energía
    • interfaz estandarizado con conector redondo M12
  2. Accionamiento
    • mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil
    • consumo de corriente solo durante el impulso de apertura y cierre  (impulso < 25ms)
  3. Detección de la posición
    • Detector Hall integrado
    • 3 posiciones de detección
  4. Control de estado
    • detección de la posición óptica mediante LED
    • pinza abierta, pinza cerrada y presencia de pieza
  5. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    • autoretención mecánica en la posición final
  6. Fijación y posicionamiento
    • varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Mordazas
    • de aluminio de alta resistencia, con anodizado duro
    • casquillos de centraje desmontables un posicionamiento rápido y económico de los dedos