HEM1080NC

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

pinza magnética
Serie HEM1000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
  • Digital I/O
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conectores confeccionables Angular - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Rótula
Accesorios
Detalles
Anillo de centraje
Accesorios
Detalles
  1. Fijación y posicionamiento
    • mediante disco de ajuste y rosca
  2. Abastecimiento de energía
    • interfaz estandarizada con conector redondo M8
  3. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Imán adherente
    • con desconexión eléctrica