Expired model GEH6180

Pinzas paralelas
Serie GEH6000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP40
  • Autorretención mecánica
  • Posibilidad de aire presurizado
Detalle de las ventajas
  1. Guía en T precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Accionamiento
    motor DC con encoder
  3. Engranaje de cremallera con piñón
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  4. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica
  6. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Abastecimiento de energía
    conector estandarizado