GEP2006IO-00-A
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
Pinzas paralelas
Serie GEP2000
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP40
Autorretención mecánica
Detector magnético
Fuerza de agarre ajustable
Digital I/O
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 6 [mm] |
| Fuerza de agarre nominal | 145 [N] |
| Accionamiento | I/O |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Autorretención | mecánica |
| Peso propio del dedo montado máx. | 0,05 [kg] |
| Longitud de los dedos máx. | 60 [mm] |
| Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |
| Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
| Sincronización | 0,03 [s] |
| Tensión | 24 [V] |
| Consumo de corriente max. | 1 [A] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +60 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Valor B10d | 10000000 |
| Peso | 0.18 [kg] |
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
- Accionamiento
- mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL)
- Fijación y posicionamiento
- varios lados alternativos para un montaje individual
- Motor sin escobillas DC
- Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste
- Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
- autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica
- Sincronización
- a través de piñón y cremallera
- Detección de la posición
- imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos
- Mordazas
- alojamiento de los dedos individuales
- Casquillos de centraje desmontable
- para un posicionamiento rápido y económico de los dedos