GP100S-B

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

Persönliche Daten
Nachricht
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • Hohe Kraft S
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe8 [mm]
Greifkraft beim Schließen5250 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.250 [N]
Schließzeit0.05 [s]
Öffnungszeit0.05 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.5 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus30 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht1.4 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung
  2. einstellbare Schaltnocke
    zur Positionsabfrage
  3. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  4. Rundführung
    Aufnahme von Kräften und Momenten
  5. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  8. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren