Expired model GG1085FNC

Pinzas angulares
Serie GG1000
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
- Mordazas con posibilidad de sujeción lateral de los dedos
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Activador de detección y soporte de detector
para la detección de la posición - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Ranura para detectores magnéticos
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos - Imán permanente
pieza para dar señal a los detectores magnéticos - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos