GG1140FNC

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Pinzas angulares
Serie GG1000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Mordazas con posibilidad de sujeción lateral de los dedos
Carrera por mordaza20 [°]
Par de agarre al cerrar max.725 [Nm]
Par de agarre protegido mediante muelle143 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar con 0°29110 [N]
Fuerza de agarre al cerrar max. (con 20°)36470 [N]
Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 0°)5740 [N]
Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 20°)13110 [N]
Tiempo de cierre0.25 [s]
Tiempo de apertura0.5 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo760 [cm³]
Peso13 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detección alternativa
Accesorios
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Recorrido regulable
Accesorios
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Activador de detección y soporte de detector
    • para la detección de la posición
  2. Carcasa robusta y ligera
    • Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Ranura para detectores magnéticos
    • Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos
  4. Imán permanente
    • pieza para dar señal a los detectores magnéticos
  5. Engranaje de palanca de guía forzada
    • movimiento sincronizado de las mordazas
  6. Autoretención integrada
    • muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Accionamiento
    • cilindro neumático de doble efecto
  8. Casquillos de centraje desmontable
    • para un posicionamiento rápido y económico de los dedos