GEP1602

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP1600

Persönliche Daten
Nachricht
Aufbau im Schnitt
  1. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. zwangsgeführte Kurvenscheibe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung Eilhub und Krafthub bei Version mit 6 mm Hub pro Backe
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. Greiferbacke
    gehärteter Stahl Aufnahme der individuellen Greifbacke
  5. Führung
    abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse
  6. Antrieb
    Elektrogetriebemotor 24 VDC
  7. Positionsabfrage
    am Hubende gemessen über den Stromanstieg am Motor
  8. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M8 Rundsteckverbinder Signalsteuerleitung (nur Kabel ohne Diode verwenden)