GEH6180
Beëindigd model

Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP40
Mechanisch vergrendeling
Overdruk
Opbouw in doorsnede

- nauwkeurige T-sleufgeleiding
- Hoge kracht- en momentopname
- Aandrijving
- Tandwiel-tandstangoverbrenging
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Schuin tandwiel-wormwiel
- Vergrendeling in geval van stroomdaling
- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Energievoorziening
- Gestandaardiseerde aansluitconnector