Robotgebaseerde sorteer- en ontkoppelingscellen

Naast boren realiseert Zimmer Systems ook toepassingen voor het sorteren van meubeldelen. Deze cellen worden in een algemeen proces geïntegreerd; als alternatief kan dit ook worden gebruikt als een stand-alone-toepassing. Moderne sorteerconcepten maken een krachtige en aanpasbare regeling van de materiaalstroom mogelijk. De systemen zijn ontworpen voor doorvoersnelheden van 2,0 tot 25,0 onderdelen per minuut en garanderen een efficiënte sortering. Opslag en uitgifte vinden plaats via afzonderlijke transportbandniveaus, wat voor een soepele materiaalstroom zorgt. Robotgebaseerde cellen kunnen meerdere onderdelen tegelijk manipuleren, wat de processnelheid verhoogt en stilstandtijden vermindert. Het opslagvolume van het systeem kan flexibel worden aangepast aan de desbetreffende eisen, zodat optimaal kan worden voldaan aan specifieke behoeften.

Sorteren versie met bewegende as

De componentensortering in de cel met bewegende as is bijzonder geschikt voor oplossingen met een gemiddelde dynamiek en hoge volumes. De minimale output met één cel is 4-5 cycli per minuut, waarbij een hoger benodigd vermogen kan worden bereikt met meerdere cellen naast elkaar. 

Centrale transportroute
Opslageenheden voor het opslaan van fronten

Module voor scannen en meten
Module voor laden

Laden / lossen

De laad- en loseenheden zorgen voor de automatische toevoer van onderdelen. De sorteercellen kunnen in verschillende configuraties worden geladen en gelost (vanaf een stapel, vanaf trolleys, aangesloten op een transportband, enz.). De volgende afbeelding toont het laden vanuit een stapel.


Sorteren versie met ronde cel

De ronde cel maakt efficiënt en geautomatiseerd sorteren van onderdelen mogelijk. De sorteercellen zijn naadloos geïntegreerd in de materiaalstroom. De ronde cel is ideaal voor oplossingen met een hoge dynamiek en een beperkt volume. De minimale output van een cel bedraagt 5-5,5 cycli per minuut, waarbij een hogere outputbehoefte wordt gedekt door meerdere cellen naast elkaar te gebruiken.

Opslageenheden van de sorteer- en ontkoppelingscellen
Module voor het onderdelentransport

Hebt u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht