Magic Grippers
Modulair vacuümsysteem
Verhoog uw productiviteit met de Magic Gripper, het innovatieve en modulaire vacuümsysteem voor veeleisende automatiserings- en handlingprocessen. Dankzij de decentrale vacuümopwekking met een vouwbalg en zuignap biedt de Magic Gripper maximale flexibiliteit en prestaties bij een minimaal energieverbruik. De Magic Cup-technologie maakt bovendien gebruik in tal van toepassingen mogelijk.
Vraag nu uw configuratie op maat aan!
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
- Toepassingsspecifiek en veelzijdig inzetbaar
- Snelle reactietijden en hoog vermogen
- Stabiele prestaties, ook bij schommelende toevoerluchtdruk
- Verschillende modelopties om uit te kiezen, afhankelijk van het debiet
- Laag energieverbruik – 70% meer energiebesparing
- Bespaart kosten en tijd bij het opzetten van een vacuümsysteem
- Dankzij de modulaire opbouw hoeft bij slijtage alleen de zuignap te worden vervangen

Bevestiging
Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden beschikbaar: van een reeds geïntegreerde binnendraad en een buitendraad tot aansluiting op het speciaal daarvoor bestemde profielsysteem met geïntegreerde persluchtleiding.
Vacuümgeneratoren
Vier verschillende maten en behuizingstypen bieden u maximale flexibiliteit – altijd afgestemd op uw toepassingsgebied en uw specifieke toepassing.
Balg
De balg verbindt de vacuümgenerator met de zuignap en zorgt voor een gelijkmatige hoogtecompensatie. Hierdoor past de Magic Gripper zich flexibel aan verschillende oppervlakken aan en zorgt hij voor een veilige, gelijkmatige zuigkracht.
Vacuümfilter
Het vacuümfilter voorkomt dat er tijdens het aanzuigen verontreinigingen in de vacuümgenerator terechtkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de vacuümgenerator verlengd en wordt de onderhoudsbehoefte aanzienlijk verminderd.
Verbindingselement
Het verbindingselement wordt tussen de zuignap en de vouwbalg geplaatst.
Zuignap
Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn er verschillende zuignappen verkrijgbaar. Voor elk model is er een ruime keuze aan materialen en diameters.
1. Bevestiging
Er zijn verschillende bevestigingsmogelijkheden beschikbaar: van een reeds geïntegreerde binnendraad en een buitendraad tot aansluiting op het speciaal daarvoor bestemde profielsysteem met geïntegreerde persluchtleiding.
2. Vacuümgeneratoren
Vier verschillende maten en behuizingstypen bieden u maximale flexibiliteit – altijd afgestemd op uw toepassingsgebied en uw specifieke toepassing.
3. Balg
De balg verbindt de vacuümgenerator met de zuignap en zorgt voor een gelijkmatige hoogtecompensatie. Hierdoor past de Magic Gripper zich flexibel aan verschillende oppervlakken aan en zorgt hij voor een veilige, gelijkmatige zuigkracht.
4. Vacuümfilter
Het vacuümfilter voorkomt dat er tijdens het aanzuigen verontreinigingen in de vacuümgenerator terechtkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de vacuümgenerator verlengd en wordt de onderhoudsbehoefte aanzienlijk verminderd.
5. Verbindingselement
Het verbindingselement wordt tussen de zuignap en de vouwbalg geplaatst.
6. Zuignap
Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn er verschillende zuignappen verkrijgbaar. Voor elk model is er een ruime keuze aan materialen en diameters.