Automatiseringstechnologie voor de chemische industrie
Onze op maat gemaakte automatiseringsoplossingen zorgen voor een foutloze verwerking en dosering van uw zeer gevoelige stoffen. Creëer een veilige werkomgeving voor uw werknemers en uw installatie en zet uw slimme fabriek op die niet alleen intelligent produceert, maar ook de ecologische voetafdruk verkleint. Met ons aan uw zijde zult u niet alleen de uitdagingen van de chemische industrie aankunnen, u zult ook nieuwe normen stellen. Vertrek naar de toekomst van de chemie: geautomatiseerd, efficiënt, duurzaam.
Wilt u advies? Wij verheugen ons op uw verzoek!
Uw voordelen:
- Systeemoplossingen op maat: Perfect afgestemd op de specifieke behoeften van de chemische industrie.
- Efficiëntieverhoging: Hogere productiviteit en kwaliteit door nauwkeurige procesautomatisering.
- Veiligheid: Geavanceerde technologieën en naleving van de vereiste veiligheidsnormen voor arbeidsveiligheid en milieu.
- Eenvoudige integratie: Eenvoudige aansluiting op bestaande productie-infrastructuren.
Toepassingsvoorbeelden
Handling van flacons

Voor deze klantspecifieke oplossing werd de standaard GEP2000-grijper gebruikt. Om aan de vereisten in het laboratorium te voldoen, heeft de elektrische grijper een hygiënisch ontwerp, werden alleen roestvrij staal en PEEK gebruikt en werd beschermingsklasse IP65 gewaarborgd. De geïntegreerde positiedetectie detecteert verschillende producten en herkent bovendien een mogelijk verlies.
De- / Recapper

Het automatisch openen en sluiten van monsters is een belangrijke vereiste in moderne chemische installaties en laboratoria. De combinatie van draaien en grijpen in deze oplossing op maat dient als de- en recapper voor monsterbuisjes. Afzonderlijk instelbare krachten en positioneerbaarheid van de grijper en draaimodule bieden maximale flexibiliteit in de toepassing.
Transport van racks

Voor het hanteren van racks in de laboratoriumautomatisering werd een elektrisch positioneerbare grijper gebruikt . De aangepaste grijper op basis van de GEH6000IL-serie heeft een mechanisch zelfremmend mechanisme dat voorkomt dat het rack wordt verloren bij een stroomstoring. Het hygiënische ontwerp, beschermingsklasse IP54 en het gebruik van roestvrij staal zorgen voor probleemloos gebruik in laboratoria.