MATCH - End-of-Arm-ecosysteem
Ontdek MATCH! De gestandaardiseerde interface combineert de twee belangrijkste handlingtechnologieën: grijpen en vacuümsystemen. Het innovatieve ecosysteem - bestaande uit een robotmodule, grijper, doseerstation en geschikte software - kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd, waardoor een tijdige en winstgevende productie mogelijk is, zelfs bij kleine hoeveelheden. U behoudt maximale flexibiliteit - zowel wat betreft de keuze van de eindeffector als de keuze van de robot. MATCH is compatibel met alle gangbare robots op de markt. Dankzij de gestandaardiseerde interface en de mogelijkheid tot een handmatige of geautomatiseerde omschakelfunctie bent u voorbereid op de voortdurend veranderende eisen en uitdagingen op de markt.

Technologie-highlights
FAQ - Vragen en antwoorden over MATCH
MATCH is een gestandaardiseerde interface die de belangrijkste handlingtechnologieën - grijpen en vacuümsystemen - combineert. Dankzij de snelle aanpassingstijden bent u optimaal voorbereid op de toenemende eisen van de markt. De ongecompliceerde integratie maakt een snelle en winstgevende productie mogelijk, zelfs bij kleine hoeveelheden. U geniet maximale flexibiliteit bij het selecteren van zowel de eindeffector als de robot. MATCH is compatibel met alle gangbare robots. Dankzij de gestandaardiseerde interface en de optie van een handmatige of geautomatiseerde wisseling bent u goed voorbereid op de dynamische eisen en uitdagingen op de markt.
Zelfs zonder de wisselingsoptie biedt MATCH talloze voordelen en bereidt het u voor op toekomstige uitdagingen. MATCH is klaar voor onmiddellijk gebruik en gereed voor aansluiting. Intuïtieve software ondersteunt u tijdens de inbedrijfstelling en besturing - helermaal zonder programmeerkennis. De gestandaardiseerde interface biedt u ook een ruime keuze aan eindeffectoren. Eenvoudig onderhoud en service maken het eenvoudig om aan de slag te gaan met de automatisering en leiden snel tot een winstgevende productie, zelfs bij kleine hoeveelheden
Het MATCH End-of-Arm-ecosysteem is compatibel met toonaangevende robotmerken zoals ABB, Denso, Doosan, KUKA, Universal Robots, Fanuc, Yaskawa, Stäubli en Mitsubishi. Als u niet zeker weet of uw robot compatibel is, neem dan contact met ons op.
Wij bieden oplossingen voor bijna elke gebruiker en elk type robot. Mocht uw robotmodel er niet bij staan, neem dan contact met ons op.
De communicatie tussen grijper en robot vindt plaats via de Smart Communication Module (SCM). Deze module dient als interface voor de eindeffector en vertaalt het IO-Link-communicatiesysteem naar digitale I/O's en omgekeerd. Het communiceert rechtstreeks met de robotbesturing en maakt het mogelijk om de eindeffector snel en eenvoudig aan te sturen.
Ja, de SCM is verkrijgbaar zonder software voor zelfbekabeling en als compleet pakket met kabel en software op maat van de desbetreffende robotfabrikant. Met dit pakket bent u meteen startklaar, zonder extra bekabelings- of bedradingswerkzaamheden.
Met de in het pakket inbegrepen ComfortApp, die wordt aangepast aan uw robotfabrikant, kan de eindeffector gemakkelijk en rechtstreeks worden bediend via de desbetreffende robotbedieningseenheid. Alle noodzakelijke commando's voor een soepele automatische werking zijn inbegrepen.
Voor eenvoudige toepassingen zoals het openen en sluiten van de grijper is de digitale I/O-optie geschikt als basisuitrusting. Voor complexere toepassingen die extra kracht- of slaginstellingen en statusbewaking vereisen, wordt de intelligente IO-Link-versie aanbevolen. RS485 vormt de fabrikantspecifieke tegenhanger van IO-Link.
Dankzij de gestandaardiseerde interface van de robotmodule kunnen verschillende eindeffectoren worden gebruikt. Afhankelijk van de toepassing zijn IO-Link-grijpers met IO-Link-module of digitale grijpers met digitale I/O-module beschikbaar.
Afhankelijk van uw toepassing kunt u kiezen voor vacuümcomponenten van J. Schmalz of grijpers van de Zimmer Group. Dankzij de handmatige of geautomatiseerde verwisselingsopties staan beide handlingtechnologieën tot uw beschikking.
Als u niet zeker weet welke handlingcomponent geschikt is voor uw toepassing, neem dan contact met ons op.
Het MATCH End-of-Arm-ecosysteem is compatibel met toonaangevende robotmerken zoals ABB, Denso, Doosan, KUKA, Universal Robots, Fanuc, Yaskawa, Stäubli en Mitsubishi. Als u niet zeker weet of uw robot compatibel is, neem dan contact met ons op.
De eindeffector kan handmatig of automatisch door middel van een aflegstation en robotgestuurde beweging worden verwisseld.
Dankzij de gestandaardiseerde interface is de MATCH-robotmodule compatibel met de meeste gangbare robotmodellen. Bij onduidelijkheden zien we uw verzoek om informatie graag tegemoet.