Soft Close-dempingtechnologie

Zimmer GmbH Daempfungssysteme is een van de toonaangevende ontwikkelingspartners en leveranciers voor de meubelindustrie en een sterke systeempartner op het gebied van dempingssystemen en intrekmechanismen.


Products


Profiel

  • Bijna alle grote hardware- en meubelfabrikanten zijn klant
  • Al meer dan 16 jaar zet Zimmer nieuwe normen voor de ontwikkeling en massaproductie van dempingssystemen
  • Meer dan 140 werknemers (in 2019)
  • Meer dan 90 miljoen verkochte dempers (in 2019)

Prestaties

  • Conceptontwikkelingen
  • Aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen van dempers of complete systemen met automatische retractie
  • Simulatie en testen van alle klantvereisten Volledige projectbehandeling/implementatie van aanvraag tot serieproductie (alles in één) 100% testen tijdens serieproductie om leveringskwaliteit te garanderen
  • Vele jaren ervaring in massaproductie
  • Eigen ontwikkeling en productie van productie-apparatuur
  • 100% prestatietests
  • 100% controle van belangrijke geometrische kenmerken met behulp van industriële beeldverwerking
  • Statistische procesbeheersing

Consequent hoge kwaliteit, klantgerichte service, duurzaamheid en eerlijke en vertrouwensvolle samenwerking zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarom zijn bepaalde normen altijd een integrerend deel van onze bedrijfsfilosofie geweest. Om deze beweringen naar de buitenwereld toe zichtbaar te maken, is onze onderneming gecertificeerd voor talrijke internationale normen en vernieuwt zij deze sinds 2000 op regelmatige tijdstippen.

Certificaten


Application areas

Damping in lids
Damping for sliding doors
Damping for drawers
Damping for hinges

Hebt u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht