Maximale efficiëntie en precisie in uw laboratorium
Onze geavanceerde automatiseringsoplossingen voor laboratoriumomgevingen zetten nieuwe maatstaven voor monsterverwerking, analyse en gegevensverwerving. Of het nu gaat om laboratoria voor klinische diagnostiek, biotechnologie of milieuanalyse – onze technologieën verhogen de efficiëntie, minimaliseren fouten en maken reproduceerbare resultaten mogelijk. Ervaar hoe geavanceerde automatisering uw laboratoriumprocessen revolutioneert en uw productiviteit naar een hoger niveau tilt. Ontdek de toekomst van laboratoriumautomatisering.
Hebt u ondersteuning nodig bij uw laboratoriumautomatisering? Wij kijken uit naar uw aanvraag en adviseren u graag!
Uw voordelen:
- Maximale efficiëntie: hogere doorvoersnelheden en snellere verwerkingstijden
- Hoge precisie: minder menselijke fouten en standaardisering van resultaten Hogere productiviteit: personeel vrijmaken voor complexere taken Betrouwbaarheid: consistente en reproduceerbare resultaten
- Veiligheid en hygiëne: minimalisering van verontreiniging door geautomatiseerde processen
- Kostenverlaging: langdurige verlaging van de bedrijfskosten door efficiëntere processen
COMPONENTEN

Verstrekking van de monsters
GEH6000IL-serie

Rekken en opslagsystemen worden in laboratoria gebruikt om patiëntmonsters op te slaan. Het vullen en verwijderen van deze opslagsystemen kan worden geautomatiseerd met de juiste componenten, zoals de intelligente grijper uit de GEH6000IL-serie.
moreBarcodescan
GEP2000-serie

Monsters worden in geautomatiseerde laboratoria gelabeld met barcodes om verwisselingen te voorkomen. Componenten voor handlingtechnologie, zoals de grijper van de serie GEP2000, worden gebruikt om deze codes te scannen. Ze zorgen voor de nodige precisie in het proces en maken een efficiënte procedure met korte cyclustijden mogelijk.
moreOpenen/sluiten van de monsters
Serie REP2000

Het openen en sluiten van monsters is een veelvoorkomend proces in laboratoria, waar automatiseringscomponenten niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor meer veiligheid kunnen zorgen. De parallelle draaigrijper met twee vingers uit de serie REP2000 combineert grijpen en draaien in één compacte module en is de ideale ondersteuning voor dit proces.
moreIn monsterrekken plaatsen
Serie ZIMO1000 en ZIMO2000

Het inzetten van monsterrekken is een repetitief proces dat gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Dankzij het modulaire ontwerp en het compacte platform is de mobiele robots ZiMo ideaal voor kleine en wisselende batchgroottes en andere laboratoriumactiviteiten.
moreToevoer/uitname bij analyseapparaten
MATCH & MRK-grijper HRC03

Maximale precisie, netheid en flexibiliteit zijn cruciaal bij het toevoeren en verwijderen van monsters uit analysers. Het End-of-Arm-Ecosystem MATCH in combinatie met de collaboratieve grijper van de serie HRC03 is hier perfect voor – zowel in het laboratorium als in medisch-technologische processen. Dankzij de praktische plug-and-workintegratie, de gestandaardiseerde interface en de optie van een handmatige of automatische omschakelfunctie is maximale flexibiliteit in het gebruik gegarandeerd.
more1. Verstrekking van de monsters
GEH6000IL-serie

Rekken en opslagsystemen worden in laboratoria gebruikt om patiëntmonsters op te slaan. Het vullen en verwijderen van deze opslagsystemen kan worden geautomatiseerd met de juiste componenten, zoals de intelligente grijper uit de GEH6000IL-serie.
more2. Barcodescan
GEP2000-serie

Monsters worden in geautomatiseerde laboratoria gelabeld met barcodes om verwisselingen te voorkomen. Componenten voor handlingtechnologie, zoals de grijper van de serie GEP2000, worden gebruikt om deze codes te scannen. Ze zorgen voor de nodige precisie in het proces en maken een efficiënte procedure met korte cyclustijden mogelijk.
more3. Openen/sluiten van de monsters
Serie REP2000

Het openen en sluiten van monsters is een veelvoorkomend proces in laboratoria, waar automatiseringscomponenten niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor meer veiligheid kunnen zorgen. De parallelle draaigrijper met twee vingers uit de serie REP2000 combineert grijpen en draaien in één compacte module en is de ideale ondersteuning voor dit proces.
more4. In monsterrekken plaatsen
Serie ZIMO1000 en ZIMO2000

Het inzetten van monsterrekken is een repetitief proces dat gemakkelijk geautomatiseerd kan worden. Dankzij het modulaire ontwerp en het compacte platform is de mobiele robots ZiMo ideaal voor kleine en wisselende batchgroottes en andere laboratoriumactiviteiten.
more5. Toevoer/uitname bij analyseapparaten
MATCH & MRK-grijper HRC03

Maximale precisie, netheid en flexibiliteit zijn cruciaal bij het toevoeren en verwijderen van monsters uit analysers. Het End-of-Arm-Ecosystem MATCH in combinatie met de collaboratieve grijper van de serie HRC03 is hier perfect voor – zowel in het laboratorium als in medisch-technologische processen. Dankzij de praktische plug-and-workintegratie, de gestandaardiseerde interface en de optie van een handmatige of automatische omschakelfunctie is maximale flexibiliteit in het gebruik gegarandeerd.
more