Transportlijnen op maat

Wij ontwikkelen op maat gemaakte, schaalbare transportsystemen en transportlijnen voor alle bedrijfstakken die naadloos kunnen worden geïntegreerd in uw productiesysteem. Onze complete oplossingen omvatten transporttechnieken zoals rollenbanen, bandtransporteurs, riemtransporteurs en bandbochten, die worden gekenmerkt door hun grote aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Dankzij onze modulaire oplossingen kunnen we sneller lay-outs maken, de inspanning voor mechanische en elektrische planning verlagen en de productie, montage en inbedrijfstelling versnellen. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw materiaalstroom niet alleen efficiënt, maar ook flexibel en duurzaam blijft – voor elk soorten getransporteerde goederen. 

Onze expertise – uw voordelen

  • Alles uit één hand: van planning tot after-sales service
  • Flexibiliteit: ontwerp op maat
  • Gestandaardiseerd en modulair: eenvoudige integratie
  • Hoogwaardige materialen en gerenommeerde inkooponderdelen: duurzaam en betrouwbaar
  • Uitgebreide accessoires: optimale aanpassing
Zware goederen
Of het nu gaat om rollenbanen, bandtransporteurs, riemtransporteurs of bandbochten – onze systemen bieden een hoog draagvermogen en betrouwbare prestaties voor een efficiënte materiaalstroom.
Rollenbaan
Een robuuste en energiezuinige transportband die een soepel materiaaltransport mogelijk maakt met aangedreven of niet-aangedreven rollen.
Bandtransporteur
Voor veilig en continu transport van stukgoederen, gevoelige of onregelmatige producten.
Riemtransporteur
Nauwkeurig, stil en slijtagearm voor het transporteren van producten met een hoge positioneringsnauwkeurigheid.
Bandbocht
Maakt snelle richtingsveranderingen en een flexibele transportroute mogelijk. Ideaal voor geautomatiseerde materiaalstroomsystemen.
1. Zware goederen
Of het nu gaat om rollenbanen, bandtransporteurs, riemtransporteurs of bandbochten – onze systemen bieden een hoog draagvermogen en betrouwbare prestaties voor een efficiënte materiaalstroom.
2. Rollenbaan
Een robuuste en energiezuinige transportband die een soepel materiaaltransport mogelijk maakt met aangedreven of niet-aangedreven rollen.
3. Bandtransporteur
Voor veilig en continu transport van stukgoederen, gevoelige of onregelmatige producten.
4. Riemtransporteur
Nauwkeurig, stil en slijtagearm voor het transporteren van producten met een hoge positioneringsnauwkeurigheid.
5. Bandbocht
Maakt snelle richtingsveranderingen en een flexibele transportroute mogelijk. Ideaal voor geautomatiseerde materiaalstroomsystemen.

TRANSPORTBAND MATEN

Groot

Afmetingen transportband:
Kleinste houten plaat:
Grootste houten plaat:

 

3.200 x 1.500 mm
240 x 100 mm
2.800 x 1.300 mm 

Medium

Afmetingen transportband:
Kleinste houten plaat:
Grootste houten plaat:

 

2.800 x 1.000 mm
240 x 100 mm
2.500 x 850 mm 

Klein

Afmetingen transportband:
Kleinste houten plaat:
Grootste houten plaat: 

 

2.600 x 1.000 mm
240 x 100 mm
2.300 x 850 mm

TRANSPORTBAND TYPES

ROLLENBANEN

RIEMTRANSPORTEUR

BANDTRANSPORTEUR

HOEKOVERDRACHT


HEEFT U VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Persoonlijke gegevens
Bericht