Reparatieservice
DEFECT? WIJ REPAREREN HET VOOR U.
Werkt uw product niet meer naar behoren? Wij bieden een oplossing – snel, betrouwbaar en voordelig. Onze ervaren technici voeren eerst een grondige foutdiagnose uit om de precieze oorzaak van het probleem vast te stellen. Op basis van de analyse ontvangt u een transparante offerte. Zo weet u precies welke reparatiekosten u te wachten staan. Defecte onderdelen worden vakkundig gerepareerd of vervangen – uiteraard met garantie op alle gerepareerde of vernieuwde onderdelen. Mocht een reparatie niet meer rendabel zijn, dan doen wij u graag een eerlijk aanbod voor een geschikt nieuw apparaat.
Met een reparatie kiest u niet alleen voor een economisch verantwoorde oplossing, maar ook voor een verantwoord gebruik van hulpbronnen. Door de levensduur van uw product te verlengen, levert u een actieve bijdrage aan afvalpreventie en milieubescherming.

Veelgestelde vragen over reparaties / retouren
Opdracht tot retourzending
Hoe geef ik opdracht tot een retourzending?
U kunt het beste contact opnemen met onze servicemedewerkers via e-mail of telefoon. Onze medewerkers helpen u hier graag verder door u een ticketnummer "CALL" toe te wijzen, samen met het bijbehorende retourformulier. Houd er voor een snellere afhandeling rekening mee dat u bij uw retourzending de reden voor de retourzending en, indien van toepassing, een gedetailleerde beschrijving van het probleem dient te vermelden. Bovendien is het noodzakelijk dat wij vóór het terugsturen op de hoogte worden gesteld van mogelijke verontreiniging van het product. Op het retourformulier staat een mogelijkheid om gevaarlijke stoffen te identificeren.
Welke voordelen heb ik door rechtstreeks met Zimmer Group te werken?
Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid voor het repareren van producten van de Zimmer Group en hebben daar jarenlange ervaring mee. Een goede werking kan alleen worden bereikt met behulp van de nodige speciale gereedschappen en assemblageprocedures. U krijgt 12 maanden garantie op de vervangen onderdelen. Als de reparatie van een product niet rendabel is, krijgt u naast ons serviceaanbod ook een offerte voor een nieuw onderdeel.
Duur van de afwikkeling
Hoe lang duurt de reparatie?
- Standaardproducten: Ca. 7-10 werkdagen voor volledige afwikkeling. Mits alle reserveonderdelen in voorraad zijn.
- Elektronische standaardproducten: Ongeveer 10-15 werkdagen voor de volledige afhandeling (zowel mechanisch als elektronisch)
- Maatwerk: Afhankelijk van de omvang van het werk en in overleg
- Systemen: Afhankelijk van inspanning en overeenkomst
Is er de mogelijkheid voor een spoedreparatie?
Als het heel snel moet, halen wij alles uit de kast om reparaties aan standaardproducten binnen een paar dagen uit te voeren. Neem gerust contact met ons op!
Kosten
Kosten van diagnose en beoordeling
Voor de verwerking en gedetailleerde beoordeling brengen wij een vast bewerkingsbedrag in rekening. De hoogte van dit vaste bedrag is afhankelijk van het technologische gebied. De exacte kosten vindt u op het retourformulier of kunt u opvragen bij ons serviceteam. In ruil daarvoor ontvangt u een uitgebreid servicerapport met een beschrijving van de storing in het defecte onderdeel.
Reparatiekosten
De reparatiekosten worden berekend naar gelang van de inspanning, zodra de producten bij ons zijn geïnspecteerd. Een kostenraming vooraf is helaas slechts in beperkte mate mogelijk (bijv. voor de ombouw van nieuwe onderdelen).
Welke opties heb ik nadat een kostenraming is opgesteld?
U kunt het product laten repareren onder de aangegeven voorwaarden. Als een reparatie kostentechnisch gezien niet meer verantwoord is, kunt u een nieuw product bestellen op basis van de meegezonden offerte voor nieuwe onderdelen. U kunt het product ook gratis en vakkundig bij ons laten afvoeren of het gedemonteerd terugkrijgen.
Zijn ontbrekende onderdelen van het product vermeld in de kostenraming?
Onderdelen die belangrijk zijn voor de werking en de veiligheid, worden geïnstalleerd en ook vermeld.
Verpakking en verzending
Is het mogelijk om een ander afleveradres op te geven?
Ja, een alternatief afleveradres kan worden opgegeven bij het opdracht geven tot een reparatie in uw bestelling of door een e-mail te sturen naar het serviceteam.
Hoe moet ik de defecte producten verpakken?
Elk product moet stevig en onbreekbaar in dozen of kratten worden verpakt. Bij klemelementen moeten de transportvergrendelingen worden aangebracht overeenkomstig de montage- en bedieningsvoorschriften.
Waarom komt mijn product gedemonteerd terug en niet gemonteerd?
Om een gefundeerde kostenopgave te kunnen doen, moeten we het product uit elkaar halen. Pas dan kunnen de fouten en de daaraan verbonden kosten worden vastgesteld. Nadat u de kostenraming had ontvangen, besloot u de reparatie niet te laten uitvoeren en gaf u ons opdracht het defecte gereedschap aan u terug te sturen. Als u het product toch weer gemonteerd wilt hebben, dan doen wij dat graag tegen een vergoeding, mits er geen gevaar ontstaat door het niet gerepareerde product.
Ingebruikneming in het buitenland
Waar/hoe kan ik mijn product laten repareren als ik in het buitenland ben?
Voor informatie kunt u de desbetreffende servicecontactpersoon op onze website selecteren, die u graag helpt met al uw vragen of met uw retourzending.
Overige
Hoe lang heb ik aanspraak op garantie?
Na de aankoop van een nieuw product hebt u een garantie van 12 maanden. Gelieve bij de retourzending de betreffende pakbon mee te sturen. In geval van een reparatie heeft u een garantietermijn van 12 maanden op alle vervangen onderdelen.