De efficiënte energieverslinder
De BasicStop-structuurdemper wordt gebruikt wanneer er niet nauwkeurig hoeft te worden afgeremd. Dankzij de speciaal ontwikkelde vorm en de hoogwaardige kunststof TPC kan de BasicStop zelfs onder extreme omstandigheden massa's afremmen en tegelijkertijd hoge dempingsverhoudingen bereiken. Bovendien biedt hij een snelheidsonafhankelijke inzetbaarheid en is dankzij de thermoplastische eigenschappen 100% recyclebaar.
ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN
- Hoogwaardige kunststof TPC: Bezit een hoge robuustheid en weerstand tegen media. Geen ontharding, afbrokkeling of afbreken van grondstoffen zoals bij rubber.
- Hoog rendement: Groot dempingsaandeel en groot energieverbruik in de kleinst mogelijke bouwruimte.
- Betrouwbaar terugkeergedrag: Het robuuste materiaal vertoont nauwelijks zettingsgedrag.
Demping vs. vering
Conventionele rubberen buffers hebben slechts een zeer kleine dempingscomponent en zijn eerder veer dan demper. Bij gebruik ervan wordt nauwelijks energie aan het systeem onttrokken, wat weer schade aan de installatie kan veroorzaken. Op dit gebied zetten de structuurdempers van het merk BasicStop door hun hoge dempingsgehalte nieuwe maatstaven op het gebied van materiaaldemping.