Motorspindels
Door hun compacte ontwerp, eenvoudige onderhoud en hoge betrouwbaarheid zijn onze motorspindels een belangrijk onderdeel van moderne bewerkingsmachines en industriële robots. Of u nu op zoek bent naar een motorspindel voor gebruik in freesmachines of bewerkingscentra, hier vindt u zowel luchtgekoelde spindels met lage en gemiddelde prestaties als vloeistofgekoelde spindels met hoge prestaties.
Innovatieve motorspindels en oplossingen op maat
De Zimmer Group is een fabrikant van hoogwaardige gemotoriseerde spindels die samen met bijpassende accessoires en randapparatuur alles bieden wat u nodig hebt voor maximale precisie en vermogen in uw productie. Ons portfolio omvat niet alleen een brede selectie standaardmotorspindels, maar ook de ontwikkeling van individuele, op maat gemaakte oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw specifieke vereisten. Onze grote kracht ligt in ons vermogen om innovatieve en flexibele oplossingen te ontwikkelen die niet alleen voldoen aan de hoogste technologische standaarden, maar ook de efficiëntie en productiviteit van uw toepassingen aanzienlijk verhogen. Met tientallen jaren ervaring in de branche bieden we u producten op maat die indruk maken met hun precisie en duurzaamheid. Het maakt niet uit hoe complex of specifiek uw eisen zijn - samen vinden we de perfecte oplossing voor uw succes!


Het voordeel ligt in onze flexibiliteit
De combinatie van aangepaste motorspindels met verschillende wisselsystemen zoals onze WWR- en WPR-gereedschapswisselaars opent volledig nieuwe mogelijkheden en zorgt voor maximale aanpasbaarheid in uw productieprocessen. Dit verhoogt uw efficiëntie en flexibiliteit doordat u op elk moment kunt reageren op veranderende vereisten.