HEM1042NC
Beëindigd model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Magneetgrijpers
Serie HEM1000
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
IP30
Digital I/O
Opbouw in doorsnede

- Bevestiging en positionering
door middel van passchijf en draad - Energievoorziening
gestandaardiseerde M8 ronde connector - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Houdmagneet
met elektrische uitschakeling