HEM1062NC

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Magneetgrijpers
Serie HEM1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Digital I/O
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector, assembleerbare hoek - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Kogelscharnier
Accessoires
Details
Centreerschijf
Accessoires
Details
  1. Bevestiging en positionering
    door middel van passchijf en draad
  2. Energievoorziening
    gestandaardiseerde M8 ronde connector
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Houdmagneet
    met elektrische uitschakeling