PBV16X10NA-A

Boutvoorlagering
Serie PBV

Beschikbaar voor M8-M36 voor normale en lange slag
Indien de industriële schokdemper met een grotere slaghoek dan de toelaatbare scheefstand van 2° in werking wordt gesteld, moet een side load adapter worden aangebracht. Hierdoor wordt de toelaatbare slaghoek vergroot tot 30°, wat bijzonder voordelig is voor roterende toepassingen.
De side load adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met een industriële schokdemper zonder kop. Als alternatief kan de demper via de buitenschroefdraad van de side load adapter worden vastgeschroefd.
De side load adapter, bestaande uit een zuigerstang en een behuizing van roestvrij staal, kan in twee beschermingsuitvoeringen worden gekozen.
Bescherming: zonder bescherming
In een schone omgeving
Bescherming: Afstroper
Tegen vloeistoffen en olie
Bescherming: Viltring
Tegen stof en spanen

SchroefdraadM16
Botshoek max.30 [°]
BeschermingAfstroper (NBR)
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht110 [g]