TPC-AA114X137M

  • Constructie: Axiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 65
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf6350 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf190500 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening8890 [J]
Slag max.89 [mm]
Hoogte H114 [mm]
Diameter D bij slag=0137 [mm]
Diameter D bij slag=max.216 [mm]
Aantal stappen1
Inschroeflengte E max.16,0 [mm]
SchroefdraadM16
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1129 [g]
BouwwijzeAxial
Shore-hardheid40D
Botshoek max.15 [°]
TPC
Accessoires
Details