TPC-AA118X146H

- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
- Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 8330 [J] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 249900 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 11660 [J] |
| Slag max. | 67 [mm] |
| Hoogte H | 118 [mm] |
| Diameter D bij slag=0 | 146 [mm] |
| Diameter D bij slag=max. | 191 [mm] |
| Aantal stappen | 2 |
| Inschroeflengte E max. | 16,0 [mm] |
| Schroefdraad | M16 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1535 [g] |
| Bouwwijze | Axial |
| Shore-hardheid | 55D |
| Botshoek max. | 15 [°] |