TPC-AA98X102H

- Constructie: Axiaal
- Hardheidsgraden: 55D, 40D
- Energieverbruik per slag: 450 - 17810 J
- Verzwakkingspercentage: tot 65
Technische gegevens
| Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 1970 [J] |
| Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 59100 [J/h] |
| Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 2760 [J] |
| Slag max. | 63 [mm] |
| Hoogte H | 98 [mm] |
| Diameter D bij slag=0 | 102 [mm] |
| Diameter D bij slag=max. | 140 [mm] |
| Aantal stappen | 1 |
| Inschroeflengte E max. | 16,0 [mm] |
| Schroefdraad | M16 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 645 [g] |
| Bouwwijze | Axial |
| Shore-hardheid | 55D |
| Botshoek max. | 15 [°] |