PHE12X10NSAE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

SchroefdraadM12X1
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf16 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
HefvariantNormale slag
Slag max.10 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf33000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening21 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.3 [kN]
Aantrekmoment borgmoer7 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.4.5 [N]
Resetkracht max.7.5 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingAfstroper (NBR)
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Klemflens orthogonaal geschroefd
Accessoires
Details
Klemflens parallel geschroefd
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details