PHE27X30NMFE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

SchroefdraadM27X3.0
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf210 [J]
Botssnelheid min.0.8 [m/s]
Botssnelheid max.2.2 [m/s]
HefvariantNormale slag
Slag max.25 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf120000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening330 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.17 [kN]
Aantrekmoment borgmoer60 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.26 [N]
Resetkracht max.45 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
BeschermingVilten ring
SerieHigh Energy