PHE33X15LWDE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie High Energy

SchroefdraadM33X1.5
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf280 [J]
Botssnelheid min.3 [m/s]
Botssnelheid max.5 [m/s]
HefvariantLange slag
Slag max.50 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf140000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening350 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.30 [kN]
Aantrekmoment borgmoer80 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.40 [N]
Resetkracht max.65 [N]
Resettijd max.0.8 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieHigh Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Klemflens orthogonaal geschroefd
Accessoires
Details
Klemflens parallel geschroefd
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details