Follow-up product
PowerStop, industriële schokdemper
Mini Energy

PME04X05NMDD-A

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy

Persoonlijke gegevens
Bericht
SchroefdraadM4X0.5
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.0.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer1 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEcobrass
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
SerieMini Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details