PSE10X10NSBK-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

SchroefdraadM10X1
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf3 [J]
Botssnelheid min.1.8 [m/s]
Botssnelheid max.3.5 [m/s]
Slag max.8 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf22000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening3 [J]
HardheidsgraadSoft
Kopmet kunststof kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.2 [kN]
Aantrekmoment borgmoer4 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht23 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.2 [N]
Resetkracht max.9 [N]
Resettijd max.0.2 [s]
BeschermingBalg (TPE)
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Sensoraanslaghuls
Accessoires
Details
Side load adapter normale slag<br />Bescherming: zonder bescherming
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Vilten ring (vilt)
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Afstroper (NBR)