PSE25X15NWDE-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

SchroefdraadM25X1.5
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf105 [J]
Botssnelheid min.3 [m/s]
Botssnelheid max.5 [m/s]
Slag max.25 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf120000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening105 [J]
Kopzonder kop lange zuigerstang
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.17 [kN]
Aantrekmoment borgmoer30 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.11 [N]
Resetkracht max.26 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieStandard Energy