PSE36X15NMDS-A

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Standard Energy

SchroefdraadM36X1.5
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf185 [J]
Botssnelheid min.0.8 [m/s]
Botssnelheid max.2.2 [m/s]
Slag max.30 [mm]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf140000 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening185 [J]
HardheidsgraadMedium
Kopmet stalen kop
HefvariantNormale slag
Botshoek max.2 [°]
Kracht op vaste aanslag max.30 [kN]
Aantrekmoment borgmoer60 [Nm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht800 [g]
MateriaalRoestvrij staal
Materiaal vaste aanslagEDLSTL
Biologische olie (biologisch afbreekbaar)HEES
Resetkracht min.15 [N]
Resetkracht max.35 [N]
Resettijd max.0.4 [s]
Beschermingzonder bescherming
SerieStandard Energy
Toelaatbaar temperatuurbereik-10 ... +70 [°C]
H1-gecertificeerdJa
Aanslaghuls
Accessoires
Details
Side load adapter normale slag<br />Bescherming: zonder bescherming
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Vilten ring (vilt)
Accessoires
Details
Side load-adapter normale slag<br />Bescherming: Afstroper (NBR)
Accessoires
Details
Klemflens orthogonaal geschroefd
Accessoires
Details
Klemflens parallel geschroefd
Accessoires
Details
Borgmoer roestvrij staal
Accessoires
Details
Drukkamerafdichting
Accessoires
Details