GG1110NC
Beëindigd model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GG1000
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Veer sluitend C
IP40
Magneetveldsensor
Inductieve sensor
Overdruk
Grijpvingers met mogelijkheid tot zijdelingse bevestiging
Technische gegevens
| Slag per vinger | 20 [°] |
| Grijpmoment bij sluiten max. | 370 [Nm] |
| Door veer beveiligd grijpkoppel | 75 [Nm] |
| Grijpkracht bij sluiten op 0° | 18665 [N] |
| Grijpkracht bij sluiten max. (bij 20°) | 23240 [N] |
| Door veer geborgde grijpkracht (bij 0°) | 3760 [N] |
| Door veer geborgde grijpkracht (bij 20°) | 8340 [N] |
| Sluittijd | 0.16 [s] |
| Openingstijd | 0.27 [s] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
| Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
| Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
| Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 455 [cm³] |
| Gewicht | 6.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Schakelnokken en klemblok
voor de positiebepaling - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf
Sleuf voor positionering van de magneetveldsensoren - permanentmagneet
Meetsonde voor magneetveldsensortechnologie - Gedwongen hefboomoverbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers