Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1400

"De Robuuste"

  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Geïntegreerde positiebepaling
    U kunt de status van de grijper via uw regeleenheid op betrouwbare wijze registreren met behulp van de motorstroom
  • Eenvoudige besturing
    U bedient de meegeleverde regeleenheid eenvoudig via plus en min, terwijl u de grijpkracht desgewenst via een potentiometer regelt
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP64
  • Uitwendig grijpen
  • inwendig grijpen
  • Digitale I/O
  • Hydraulisch
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
  1. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. geforceerd geleide nokkenschijf
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Grijpervinger
    gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Geleiding
    nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Aandrijving
    Elektrische aandrijfmotor 24 VDC
  7. Positiebepaling
    aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor
  8. Energievoorziening
    gestandaardiseerde M8 ronde connector Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)