Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP1600


- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
- geforceerd geleide nokkenschijf
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Grijpervinger
- gehard staal
- Bevestiging van de individuele grijpvinger
- Geleiding
- afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden
- Aandrijving
- Elektrische aandrijfmotor 24 VDC
- Positiebepaling
- aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor
- Energievoorziening
- gestandaardiseerde M8 ronde connector
- Signaalstuurleiding (alleen kabel zonder diode gebruiken)