GEP2016IL-03-B

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

"De compactste elektrische"

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
    Hebt u een grote slag nodig omdat u nauw aansluitend wilt grijpen of een groot assortiment onderdelen wilt verplaatsen, maar is de beschikbare ruimte en de draagkracht van uw applicatie beperkt? Dan is deze grijper iets voor u!
  • Eenvoudige besturing
    Of u de grijper nu net zoals een klep wilt besturen via de I/O-poort of de versie met IO-link verkiest, is helemaal aan u. Eén ding hebben ze gemeen, beide versies zijn gemakkelijk in uw besturing te integreren.
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
    Hiermee kunt u de grijpervingers van de IL-03-variant positioneren. Hierdoor kan de slag flexibel aan het werkstuk worden aangepast, wat tijd bespaart in het proces en obstakels voorkomt.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Mechanisch vergrendeling
  • Positioneerbaar
  • Grijpkracht instelbaar
  • IO-Link
  • Gecertificeerd voor cleanroom
Slag per vinger16 [mm]
Nominale grijpkracht500 [N]
BesturingIO-Link
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
PositioneerbaarJa
Positiebepaling via procesgegevensJa
ZelfremmendMechanisch
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0,21 [kg]
Lengte grijpvinger max.120 [mm]
Minimum naderingsafstand per vinger0.5 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Besturingstijd0,055 [s]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.2 [A]
Bedrijfstemperatuur5 ... +60 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-12
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
B10d-waarde10000000
Gewicht0.94 [kg]
Grijpkracht niveau 1125 [N]
Sluitingstijd / openingstijd niveau 10.44 / 0.44 [s]
Grijpkracht niveau 2250 [N]
Sluitingstijd / openingstijd niveau 20.39 / 0.39 [s]
Grijpkracht niveau 3375 [N]
Sluitingstijd / openingstijd niveau 30.35 / 0.35 [s]
Grijpkracht niveau 4500 [N]
Sluitingstijd / openingstijd niveau 40.30 / 0.30 [s]
Insteekconnector recht 5 m - connector, M12-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
adapterplaat
Accessoires
Details
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
  • Bewerkingsmachines
Voordeel
  • Hoge corrosiebescherming
  • Afhankelijk van de vereisten het juiste materiaal, bijv. PET, PEAK of roestvrij staal
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
Details
  1. Besturing
    • via I/O-poorten (IO) of via IO-Link (IL)
  2. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. BLDC-motor
    • slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor
  4. Schuin tandwiel-wormwiel
    • Vergrendeling in geval van stroomdaling
  5. Synchronisatie
    • via tandwiel en tandstang
  6. Positiebepaling
    • Permanente magneet voor directe positiebepaling van de vingerbeweging via magnetische veldsensoren
  7. Grijpervinger
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  8. Verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers