GEP5006IL-00-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP5000
"ALL in ONE"
- Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Mechanische vergrendeling in geval van stroomuitval.
- Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Plug and Play - oplossing met één kabel, zeer eenvoudig te besturen via I/O-signaal of IO-Link
- Geïntegreerde ACM-regelmodule - grijpkracht, bewegingstijd en schakelpunten instelbaar
- Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
- Borstelloze gelijkstroommotor - tot 30 miljoen cycli onderhoudsvrij
Uitrusting/opties
30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP64
Corrosiewerend
Mechanisch vergrendeling
Overdruk
Grijpkracht instelbaar
IO-Link
Technische gegevens
| Slag per vinger | 6 [mm] |
| Nominale grijpkracht | 980 [N] |
| Besturing | IO-Link |
| Aandrijving | BLDC-motor |
| Zelfremmend | Mechanisch |
| Besturingstijd | 0,035 [s] |
| Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.4 [kg] |
| Lengte grijpvinger max. | 100 [mm] |
| Minimum naderingsafstand per vinger | 1.3 [mm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 5 [A] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
| B10d-waarde | 30000000 |
| Gewicht | 0.79 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
Grote kracht- en momentopname Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs - Dubbele afdichting
Maakt IP64 mogelijk Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur - Steel Linear Guide
Staal op staal geleiding Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies hebben een identiek gatenpatroon - BLDC-motor
slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor - Advanced Control-module
Geïntegreerde besturingsmodule met één-kabeloplossing Grijpkracht, verplaatsingstijd en positiebepaling instelbaar via bedieningspaneel op behuizing - Aandrijflijn
Combinatie van trapeziumspindel en tandwielkast Duurzaam en robuust









