GEP9002NCV-B

Beëindigd model
Opmerking over het beëindigd model
Dit product behoort tot onze beëindigd modellen. U vindt het nog steeds hier om technische informatie en support te ontvangen. Als u vragen over dit product hebt, gebruik dan het contactformulier. Wij helpen u graag verder!

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP9000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • Veer sluitend C
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • Veer sluitend / krachtversterkte versie
  • Digital I/O
Slag per vinger2 [mm]
Grijpkracht in grijprichting min.20 [N]
Grijpkracht in grijprichting max.30 [N]
Aantal cycli continubedrijf max.200
Max. aantal cycli250
verplaatsingstijd<20 [ms]
Impulstijd bij openen25 [ms]
Impulstijd tijdens sluiten7 [ms]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Stroomverbruik per impuls max.5 [A]
Lengte grijpvinger max.40 [mm]
Gewicht per grijpvinger max.20 [g]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.34 [kg]
Insteekconnector rechte kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 10 m - bus M12
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Energievoorziening
    • gestandaardiseerde M12 ronde connector
  2. Aandrijving
    • via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel
    • Stroomverbruik alleen voor open- en sluitimpuls (puls < 25ms)
  3. Positiebepaling
    • Geïntegreerde Hall-sensor
    • 3 posities kunnen worden gedetecteerd
  4. Toestandscontrole
    • Optische positieaanduiding via ledjes
    • Grijper geopend, grijper gesloten en onderdeel aanwezig
  5. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Mechanische zelfremming in de eindstand
  6. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  8. Grijpervinger
    • gemaakt van hoogvast, hard-geanodiseerd aluminium
    • verwijderbare centreerhulzen voor de individuele grijpvinger